22594.0015 - Stellfüße
dämpfend

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Diese Stellfüße mit einem Gummi-Grundkörper wirken dämpfend, geräuschmindernd und verhindern Beschädigungen der Stellfläche.

Dieser Artikel 22594.0015 - Stellfüße dämpfend / (d1: 25 mm, l: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stell­fü­ße dämpfend (EH 22594.)

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
540 N
Artikel-Nr.:
22594.0015
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 25 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 540 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 18 g
Stellfüße

Werkstoff

Grundkörper

  • NBR

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Scheibe

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22594.0015
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.