Die Vorsteckscheiben (Schlitzscheiben) sind nach DIN 6372 gefertigt. Zur besseren Handhabung verfügen Vorsteckscheiben ringsum über eine Rändelung.
Dieser Artikel 22290.0010 - Vorsteckscheibe DIN 6372 / (Nenngröße: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Vorsteckscheiben DIN 6372 (EH 22290.)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.