Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Sie eignen sich zur Befestigung an dünnwandigen Teilen.
Diese Rastbolzen zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus.
Dieser Artikel 22120.0968 - Rastbolzen mit Anschraubflansch / ohne Arretierung (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen mit Anschraubflansch (EH 22120.)
1) statistischer Mittelwert
2) Raststift wird nicht komplett eingezogen
Flanschteil
Raststift
Knopf
Knopf nicht demontierbar.
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90° gedreht.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.