Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist.
Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.
Dieser Artikel 22120.0745 - Rastbolzen einfache Ausführung / mit Knopf, ohne Arretierung (d1 -0,05: 5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen einfache Ausführung (EH 22120.)
Hülse
Raststift
Knopf
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Knopf nicht demontierbar.
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.