Speziell zum Anschrauben an dünnwandigen Teilen geeignet.
Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Ausführung mit kleinsten Baumaßen.
Dieser Artikel 22110.1245 - Rastbolzen Miniraster mit Anschraubflansch / ohne Arretierung (d1 h9: 10 mm, l2: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen Miniraster mit Anschraubflansch (EH 22110.)
Flanschteil
Raststift
Knopf
Knopf nicht demontierbar.
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.