Die Präzisionsrastbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren.
Durch die präzise Ausführung des Rastbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit der beiden Elemente erreicht.
Dieser Artikel 22130.0170 - Präzisionsrastbolzen mit konischer Aufnahme / mit Arretierung (Nenndurchmesser: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Präzisionsrastbolzen mit konischer Aufnahme (EH 22130.)
Bolzen
Buchse
Hülse
Griffkugel
Buchsen sind getrennt zu bestellen.
Zur präzisen Einstellung sollten Griffkugel und Bolzen nach der Montage fettfrei verklebt werden. Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie zum Download als PDF unter "Dokumente".
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90° gedreht.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.