Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich.
Alle Ausführungen sind korrosionsgeschützt.
Dieser Artikel 22350.0635 - Kugeltragbolzen selbstsichernd / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 35 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugeltragbolzen selbstsichernd (EH 22350.)
Bolzenteil
Druckknopf
Schäkel
Feder
Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.
Jedem Kugeltragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.
Als Zubehör bieten wir passende Aufnahmebuchsen für d1 = 8, 10, 12, 16 und 20
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.