Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz. Die Buchse ist daher auch besonders zum Einsatz im Freien geeignet.
Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen EH 22350 / EH 22351.
Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.
Zur Montage ist ein Stirnlochschlüssel erforderlich. Als Zubehör bieten wir einen herkömmlichen verstellbaren, gekröpften Stirnlochschlüssel und einen Stirnloch-Steckschlüssel an. Der Stirnloch-Steckschlüssel eignet sich in Kombination mit einem Steckschlüssel-Schraubendreher besonders zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.
Korrosionsbeständig und verschleißarm.
Dieser Artikel 22350.1960 - Aufnahmebuchse mit Abdichtung, plan für Kugeltragbolzen / (d1 H11: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, für Nennlänge: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufnahmebuchsen mit Abdichtung, plan für Kugeltragbolzen (EH 22350.)
Buchse
O-Ring
Feder
Einfacher und prozesssicherer Einbau.
Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.
Diese Ausführung kann mittels optional erhältlichen Montagewerkzeug plan eingeschraubt werden.
In Sacklöcher einbaubar.
Bei dünnwandigen Teilen erfolgt die Montage mittels Kontermutter.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.