Zum Fixieren und Spannen zweier Teile bzw. spielfreies Anlegen an das Gegenstück. Spannbereich über Mutter/Kontermutter von Hand stufenlos einstellbar.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Dieser Artikel 22380.0636 - Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit verstellbarem Griff / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 20 mm – 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit verstellbarem Griff (EH 22370. /EH 22380.)
Bolzenteil
Kontermutter
Feder
Stellmutter
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.