Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.
Dieser Artikel 22380.0856 - Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 100 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet (EH 22380.)
Bolzenteil
Griff
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Rostfreier Stahl 1.4305 siehe EH 22370.
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.