Diese Halteseile sind zur Befestigung an den Kugelsperrbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie den Kugelspannbolzen EH 22360. und Steckbolzen EH 22400. vorgesehen und dienen als Verliersicherung.
Dieser Artikel 22400.1021 - Halteseil / rostfreier Stahl, mit Halteclip und Anschrauböse (l: 150 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Halteseile (EH 22400.)
1) nicht für Kugelsperrbolzen, einfache Ausführung
2) für Kugelsperrbolzen, einfache Ausführung
Öse
Halteseil
Ummantelung Halteseil
Sonderausführung auf Anfrage.
Ausführungen Bild 3 und Bild 4 entsprechen MIL-DTL-83420.
Montage der Halteclips (Bild 5 /6) am Kugelsperrbolzen mittels Schonhammer. Demontage durch Aushebeln mit Schraubendreher.
Bei der Thermoplastausführung (Bild 7) nach Befestigung überstehende Enden gratfrei abschneiden.
Spiralförmige Ausführung (Bild 8) mit sehr hoher Nutzlänge.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.