22752.0601 - Kugelrollen
einschraubbar, gleitgelagert

Zum Positionieren und Ausrichten von Werkstücken.

Durch das Gleitlager kann die Kugel dauerhaft rollen und die Oberfläche des Werkstücks wird geschont.

Die Tragzahl nimmt bei Temperaturen > 20°C linear ab. (Beispiel: bei 90°C beträgt die Belastbarkeit max. 60%).

Dieser Artikel 22752.0601 - Kugelrollen einschraubbar, gleitgelagert / (d1: M10, l1: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­rol­len einschraubbar, gleitgelagert (EH 22752.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
4,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
556 N
Artikel-Nr.:
22752.0601
Dokumente
Kugelrollen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • Kugeldurchmesser: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • statische Tragzahl C0: 556 N
  • Anzugsmoment max.: 0,58 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 4,2 g
Kugelrollen

Werkstoff

Lager

  • Kunststoff

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22752.0601
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.