Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.
Dieser Artikel 22760.0634 - Druckschrauben mit Kunststoffbolzen / mit Kunststoffbolzen (d1: M3, l1: ~ 5,8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Druckschrauben mit Kunststoffbolzen (EH 22760.)
Bolzen
Schraube
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.