Kombinierbar mit Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen EH 22540.
Dieser Artikel 22560.1440 - Druckstück DIN 6311 und niedrige Ausführung / niedrige Ausführung, mit größerer Druckfläche und Sprengring (d1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Druckstücke DIN 6311 und niedrige Ausführung (EH 22560.)
Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.