22590.0124 - Gelenkteller

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

Dieser Artikel 22590.0124 - Gelenkteller / Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl (d1: M24) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­lenk­tel­ler (EH 22590.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Bild:
1
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.0124
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 184 g
Gelenkteller

Werkstoff

Kugelelement

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Teller

  • Thermoplast POM, weiß

Hinweise

Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22590.0124
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.