Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Dieser Artikel 22590.0010 - Gelenkteller / Teller und Kugelelement (d1: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Gelenkteller (EH 22590.)
Kugelelement
Teller
Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.