Der Exzenter wird in Verbindung mit EH 22150., Seitendruckstücke, glatt, zum Positionieren oder Spannen von Werkstücken mit großen Toleranzen verwendet.
Dieser Artikel 22150.0810 - Exzenter für Seitendruckstücke, glatt / (d1 H8: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Exzenter für Seitendruckstücke, glatt (EH 22150.)
Hülse
Montage und Lagebestimmung durch Klemmen mit Gewindestift.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.