Halter werden eingesetzt um federnde Druckstücke seitlich zu montieren. In das Gewinde können aber auch Kugeldruckschrauben, Druckschrauben, Gewindestifte o. ä. eingeschraubt werden.
Das Aufnahmegewinde ist 90° zur Montagerichtung im Halter eingebracht. Die Langlöcher ermöglichen bei der Montage eine genaue Positionierung des Halters.
Dieser Artikel 22045.0008 - Halter für federnde Druckstücke / beidseitig (d1: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Halter für federnde Druckstücke (EH 22045.)
Zur Montage des Halters sind Langlöcher eingebracht. Er lässt sich dadurch in Längsrichtung genau positionieren. Das Aufnahmegewinde, z. B. für ein federndes Druckstück, ist durchgängig. Somit kann nach der Justierung eine Sicherung mittels Kontermutter erfolgen.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.