22051.0505 - Federndes Druckstück
mit rollender Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Die Lagerung der Kugel ermöglicht ein Abrollen und dadurch wird der Verschleiß am Gegenstück minimiert. Zudem wirkt sich dies, in Abhängigkeit vom Gegenstück, positiv auf das Rastverhalten aus.

Ein weiterer Vorteil der kunststoffgelagerten Keramikkugel ist die elektrische Isolierung.

Eigenschaften Keramikkugel:

  • Besonders schlagfest
  • Verschleißarm
  • Antimagnetisch
  • Elektrisch isolierend

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Dieser Artikel 22051.0505 - Federndes Druckstück mit rollender Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4 / Standard-Federkraft (d1: M5) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke mit rollender Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4 (EH 22051.)

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 [N]
Fe­der­kraft1) - F2 [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
4,8 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
6,8 N
Artikel-Nr.:
22051.0505
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Federkraft1) F1: 4,8 N
  • Federkraft1) F2: 6,8 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 0,9 g
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl A4

Lager

  • Kunststoff

Kugel

  • Keramik

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22051.0505
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.