22060.0148 - Federndes Druckstück
mit Innensechskant und Abdichtung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Durch die Abdichtung wird das Eindringen von Flüssigkeit in das Druckstück verhindert.

Dieser Artikel 22060.0148 - Federndes Druckstück mit Innensechskant und Abdichtung / Automatenstahl, verstärkte Federkraft (d1: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke mit Innensechskant und Abdichtung (EH 22060.)

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
Artikel-Nr.:
22060.0148
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Hub s: 3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 17 N
  • Federkraft1) F2: ~ 39 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,7 g
Federndes Druckstück
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
für federnde Druckstücke
d1: M8
Artikel-Nr.:
22060.0908
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Gewicht: 39 g

Werkstoff

Bolzen

  • Automatenstahl, gehärtet, brüniert

Dichtung

  • NBR

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Abweichungen bei Maß l, der Federkraft und Temperaturbeständigkeit gegenüber Ausführung EH 22060. "ohne Abdichtung".

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22060.0148
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.