22075.0804 - Federndes Druckstück
mit Bund und Kugel, Frontschlitz

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Dieses federnde Druckstück zeichnet sich durch den Bund mit Frontschlitz aus. Es eignet sich dadurch für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.

Dieser Artikel 22075.0804 - Federndes Druckstück mit Bund und Kugel, Frontschlitz / Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft (d1: M4, l1: 4 mm, Hub s +0,1 -0,1: 0,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke mit Bund und Kugel, Frontschlitz (EH 22075.)

Werk­stoff
Kugel
d1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Artikel-Nr.:
22075.0804
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft
  • d1: M4
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 2,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 3,9 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,1 g
Federndes Druckstück
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug
d1: M4 mm
Artikel-Nr.:
22075.0904
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Gewicht: 20 g

Werkstoff

Hülse

  • Thermoplast POM, blau

Kugel

  • Thermoplast POM, weiß

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22075.0804
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.