22070.0432 - Federndes Druckstück
lange Ausführung

Verwendung als Auswerfer, An- und Abdrückstift und Dämpfungselement.

Dieser Artikel 22070.0432 - Federndes Druckstück lange Ausführung / Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung (d1: M16, l1: 58 mm, Hub s: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke lange Ausführung (EH 22070.)

Werk­stoff
Ge­win­de­si­che­rung
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
Artikel-Nr.:
22070.0432
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15 N
  • Federkraft1) F2: ~ 42 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 53 g
Federndes Druckstück
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M16 mm
Artikel-Nr.:
22070.0834
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Gewicht: 110 g

Werkstoff

Bolzen

  • Stahl, einsatzgehärtet, schwarz

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung: Polyamid-Rundumbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang)

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22070.0432
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.