22080.0362 - Federndes Druckstück
glatte Ausführung, ohne Bund

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Dieser Artikel 22080.0362 - Federndes Druckstück glatte Ausführung, ohne Bund / rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft (d1 ±0,04: 3,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke glatte Ausführung, ohne Bund (EH 22080.)

Werk­stoff
Kugel
Fe­der­kraft
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 ±0,04 [mm]:
3,5 mm
l [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22080.0362
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1 ±0,04: 3,5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 3,5 mm
  • Gewicht: 0,5 g
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Montage

Die Aufnahmebohrung ist mit dem jeweiligen Einsatzfall abzustimmen. Bei Fügeverbindungen empfehlen wir ein Passmaß F8, bei Pressverbindungen H9.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22080.0362
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.