Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Die federnden Druckstücke gleichen durch die Selbstklemmung Toleranzen von bis zu 0,008" (Zoll) der Aufnahmebohrung aus. Dadurch können Kosten in der Bearbeitung der Aufnahmebohrung eingespart werden.
Dieser Artikel 2B080.0120 - Federndes Druckstück glatte Ausführung, mit Bund und Kugel, selbstklemmend - INCH / (d1 +0,004: 1/2 in) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druckstücke glatte Ausführung, mit Bund und Kugel, selbstklemmend - INCH (EH 2B080.)
Hülse
Kugel
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -
Durch die flexible Gestaltung der Hülse ist eine Montage von Hand sowie ein sicherer Überkopf-Einbau möglich.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.