Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.
Dieser Artikel 22080.0128 - Federndes Druckstück glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen / Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast (d1 +0,1 +0,04: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druckstücke glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen (EH 22080.)
Bolzen
Hülse
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.