Federhülsen können zur Arretierung eingesetzt werden.
Dieser Artikel 22100.0137 - Federhülse / Hülse aus rostfreiem Stahl, abgerundet (d1 ±0,05: 3,6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federhülsen (EH 22100.)
Hülse
Feder
Sonderfedern auf Anfrage.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.