Bolzen mit Auflagefläche aus Kunststoff sind als schonende Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar. Hochwertige Oberflächen werden dadurch vor Beschädigungen geschützt.
Dieser Artikel 22691.0335 - Bolzen mit Kunststoff-Auflagefläche / mit Innengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan (h ±0,1: 30 mm, d1: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Bolzen mit Kunststoff-Auflagefläche (EH 22691.)
Einsatz
Grundkörper
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.