Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar.
Die Auflage aus Kunststoff schont und schützt hochwertige Oberflächen. Außerdem ist die pendelnde Auflage für nicht parallele Flächen geeignet.
Dieser Artikel 22600.0006 - Auflageelemente mit Kunststoff-Auflagefläche, pendelnd / (d1: M6, l1 ±1: 44 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auflageelemente mit Kunststoff-Auflagefläche, pendelnd (EH 22600.)
Kugelelement
Mutter
Teller
Sonderausführung auf Anfrage.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.