1649.200 - Positionierleisten

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
90 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
45 mm
b2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1649.200
Dokumente
Positionierleisten
  • System: L16
  • l1: 90 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 45 mm
  • b2: 40 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 25 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Gewicht: 1439 g
Positionierleisten

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1649.200
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.