24741.0160 - Sterngriffschrauben
ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl A4

Diese Sterngriffschrauben sind nach DIN 6336 gefertigt, jedoch handelt es sich um eine Ausführung ohne Schmutzkanten. Dadurch sind diese Sterngriffschrauben für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet.

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Dieser Artikel 24741.0160 - Sterngriffschrauben ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stern­griff­schrau­ben ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl A4 (EH 24741.)

Schrau­be
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24741.0160
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Gewicht: 442 g
Sterngriffschrauben

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss, poliert

Schraube

  • Rostfreier Stahl A4
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24741.0160
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.