Stern­grif­fe Kunststoff

EH 24750.

Ihre Auswahl ergab 40 Treffer

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Farbe:
gelb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
24750.0033
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • gelb
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,5 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
gelb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24750.0038
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • gelb
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,7 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
gelb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24750.0043
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • gelb
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 8,2 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
gelb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24750.0048
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • gelb
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 9,5 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
gelb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24750.0053
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • gelb
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
gelb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24750.0058
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • gelb
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
gelb
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24750.0063
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • gelb
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
gelb
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24750.0068
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • gelb
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
blau
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
24750.0034
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • blau
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,5 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
blau
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24750.0039
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • blau
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,7 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
blau
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24750.0044
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • blau
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 8,2 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
blau
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24750.0049
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • blau
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 9,5 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
blau
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24750.0054
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • blau
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
blau
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24750.0059
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • blau
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
blau
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24750.0064
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • blau
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Farbe:
blau
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24750.0069
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • blau
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe

Werkstoff

Deckel

  • Thermoplast PA, schwarz ähnlich RAL 9005
  • Thermoplast PA, weiß ähnlich RAL 9019
  • Thermoplast PA, orange ähnlich RAL 2004
  • Thermoplast PA, gelb ähnlich RAL 1016
  • Thermoplast PA, blau ähnlich RAL 5015

Griff

  • Thermoplast PA 6, schwarz ähnlich RAL 9005

Gewindebuchse

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführungen, z. B. abweichende Gewinde, auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24750. Sterngriffe – Kunststoff
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.