24321.0025 - Rohrgriffe

Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.

Diese Rohrgriffe aus Aluminium zeichnen sich durch die ergonomische und robuste Bauweise sowie dem modernen Design aus. Diese Ausführung ist mit abgewinkelten Griffschenkeln (Winkelschenkelgriffe) versehen.

Dieser Artikel 24321.0025 - Rohrgriffe / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 350 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rohr­grif­fe (EH 24321.)

Farbe
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Farbe:
silber
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0025
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • Gewicht: 296 g
Rohrgriffe

Werkstoff

Griff

  • Aluminium, eloxiert

Griffschenkel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Montage

Montage von der Rückseite.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24321.0025
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.