24731.0060 - Kreuzgriffschrauben
ähnlich DIN 6335, rostfreier Stahl

Diese Kreuzgriffschrauben sind nach DIN 6335 gefertigt, jedoch handelt es sich um eine Ausführung ohne Schmutzkanten. Dadurch sind diese Kreuzgriffschrauben für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet.

Dieser Artikel 24731.0060 - Kreuzgriffschrauben ähnlich DIN 6335, rostfreier Stahl / (d1: 63 mm, d2: M12, l: ~ 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­griff­schrau­ben ähnlich DIN 6335, rostfreier Stahl (EH 24731.)

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Artikel-Nr.:
24731.0060
Dokumente
Kreuzgriffschrauben
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Gewicht: 250 g
Kreuzgriffschrauben

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl, matt gestrahlt

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24731.0060
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.