Die Kugelknöpfe nach DIN 319 sind nahtlos und poliert.
Dieser Artikel 24560.0125 - Kugelknöpfe DIN 319 / mit Gewindebuchse, Form E (d1: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelknöpfe DIN 319 (EH 24560.)
Buchse
Kugel
Montagehinweis für Form M: Wird mit leichten Schlägen aufgetrieben, hält ohne Verkleben. Passung h9 für das Gegenstück genügt.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.