Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.
Dieser Artikel 24410.0194 - Verstellbare Klemmhebel mit Andrückschraube / mit Kunststoff-Druckzapfen (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Verstellbare Klemmhebel mit Andrückschraube (EH 24410.)
Hebel
Innenteile
Schraube
Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.
Die Ausführung mit Kugelzapfen (Bild 3) kann mit dem Druckstück, Kunststoff (EH 22570.) kombiniert werden.
Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.