Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.
Dieser Artikel 24590.0011 - Handräder DIN 950 Leichtmetall / ohne Nabennut, ohne Griff, Form B-F/A (alt: A 4) (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Handräder DIN 950 Leichtmetall (EH 24590.)
Handrad
Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.