24540.0021 - Pilzgriffe

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde – Bild 1
Bild:
mit Innengewinde
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Artikel-Nr.:
24540.0021
Dokumente
Pilzgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d4: 12 mm
  • h: 17 mm
  • t: 11 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 6,2 g
Pilzgriffe

Werkstoff

Pilzgriff

  • Duroplast PF 31, schwarz

Buchse

  • Messing
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24540.0021
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.