1912.310 - Aufspann­platten
vorbearbeitet

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Artikel-Nr.:
1912.310
Dokumente
Aufspannplatten
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Gewicht: 57 kg
Aufspannplatten

Werkstoff

  • Grauguss GG

Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1912.310
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.