4218.A20 - Halteseile
nach DAN80

Halteseile werden als Verliersicherung, z. B. für Kugelsperrbolzen, verwendet.

Halteseile zeichnen sich durch die leichte und elastische Bauweise aus.

Neben den Standardvarianten fertigen wir auch alle weiteren Varianten (verschiedene Längen) und Ausführungen (Typ [Bild] 1 - 3) gemäß Norm. Alle Schlüsselringvarianten (Messing, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) sind optional verfügbar. Kurzfristige Lieferzeiten sind möglich.

Dieser Artikel 4218.A20 - Halteseile nach DAN80 / mit Kabelschuh und Schlüsselring, beidseitig () ist eine Variante der Artikelgruppe Hal­te­sei­le nach DAN80 (EH 4218.)

Aus­füh­rung
Bild
L - +5 -3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Kabelschuh und Schlüsselring, beidseitig
Bild:
1
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
4218.A20
Dokumente
Halteseile
  • mit Kabelschuh und Schlüsselring, beidseitig – Bild 1
  • L +5 -3: 200 mm
  • Gewicht: 5 g
Halteseile

Werkstoff

Schnur

  • Nylon, weiß (gem. MIL-C-5040 Typ III)

Schlüsselring

  • Rostfreier Stahl (gem. DAN191C20)

Kabelschuh

  • Kupfer, galvanisch verzinnt (gem. DIN46237 4-6)

Isolator

  • Nylon (Polyamid), gelb

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 4218.A20
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.