4227.0004 - Bypass Pin Kit
für Boeing B747-4 und B747-8

Das Bypass Pin Kit ist eine Einheit bestehend aus einem Kugelsperrbolzen mit rotem T-Griff (ähnlich MS17985) , einem Halteseil und einer „REMOVE BEFORE FLIGHT“ Warnfahne.

Dieses Bypass Pin Kit entspricht in der Form, Fit und Function (FFF) der Boeing Artikelnummer 2MIT65B04011-41 und kann für die Typen B747-4 und B747-8 eingesetzt werden.

Die Rückseite der Flagge ist zur Identifizierung des Kits mit dieser Typeninformation bedruckt.

Dieser Artikel 4227.0004 - Bypass Pin Kit für Boeing B747-4 und B747-8 / () ist eine Variante der Artikelgruppe By­pass Pin Kit für Boeing B747-4 und B747-8 (EH 4227.)

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
:
Bypass Pin Kit
Artikel-Nr.:
4227.0004
Dokumente
Bypass Pin Kit
  • Gewicht: 55 g

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert

Griff

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, rot ähnlich RAL 3001

Fahne

  • Hochglanz-Polyester-Gewebe mit PVC Beschichtung, karminrot RAL 3002

Hinweise

Alle weiteren Maßangaben erhalten Sie auf Anfrage.

Sonderausführung auf Anfrage.

  • Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 4227.0004
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.