它們被用作球鎖銷的失效保護。
保持電纜的特點是其輕質和彈性結構。
除了標準變體,我們還製造符合標準的所有其他變體(長度從 100 毫米到 950 毫米/以 50 毫米為步長)和設計(600 N 拉力)。 交貨時間短是可能的。
本产品 4219.100 - 吊帶 根據NSA5732 / () 是该产品组的一个变型 吊帶 根據NSA5732 (EH 4219.)
繩
鑰匙圈
收縮軟管
其它資料歡迎洽詢。
特殊的樣式歡迎洽詢。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers