23310.0054 - 下壓夾具
轉圜,尺寸 40

藉由手動旋轉夾爪,萬用機械夾持元件可以快速且舒適的完成工件的更換以及夾持。 

此夾具具備下列優點: 

由於對於有槓桿的版本,操作員施加的力未知,因此表格中給出的夾緊力作為指導值。 平均值透過試驗確定。

本产品 23310.0054 - 下壓夾具 轉圜,尺寸 40 / 含夾持螺絲 (d1: 40 mm) 是该产品组的一个变型 下壓夾具 轉圜,尺寸 40 (EH 23310.)

版本
相片
d2 [mm]
h1 [mm]
行程 [mm]
夾持力量 [kN]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
含夾持螺絲
相片:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
行程 [mm]:
30 mm
夾持力量 [kN]:
10 kN
品項品號:
23310.0054
文件
下壓夾具
  • 含夾持螺絲 – 相片 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • 行程: 30 mm
  • 起動 扭力 max.: 40 Nm
  • 夾持力量: 10 kN
  • 重量: 964 g
下壓夾具

材質

夾具

  • 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨

參考

夾合高度可以使用高度調整圓柱 EH 23310,以及圓盤 EH 1107 和 EH 1108 來增加。夾合高度可以使用夾合入子,如 EH 22730 來減少。

組裝

向下推力夾具可以用兩種不同的方式被緊固:

  1. 帶有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 在嵌裝板上直接帶有固定螺絲。例如一個夾具。

該圓柱必須接觸整個表面。

超過夾緊高度是由高度限制抑制。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23310.0054
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Down-Thrust Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。