符合 DIN 6330 標準的固定螺母具有球面以匹配錐形座 DIN 6319 (EH 23050.)。
通過夾具螺母和錐形座的這種組合,可以補償不平行的夾緊表面。
本产品 23070.0030 - 固定螺帽 DIN 6330 (高1.5d ) / 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B (d1: M30) 是该产品组的一个变型 固定螺帽 DIN 6330 (高1.5d ) (EH 23070.)
有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers