符合 DIN 6330 標準的固定螺母具有球面以匹配錐形座 DIN 6319 (EH 23050.)。
通過夾具螺母和錐形座的這種組合,可以補償不平行的夾緊表面。
本产品 23070.0010 - 固定螺帽 DIN 6330 (高1.5d ) / 熱處理鋼 或不鏽鋼, 含側面球形軸承 面,型式B (d1: M10) 是该产品组的一个变型 固定螺帽 DIN 6330 (高1.5d ) (EH 23070.)
有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.