推力螺絲 帶有塑膠襯墊 

EH 22760.

推力螺絲可被用於螺紋主軸,軸和表面處理工件的和緩夾持或下壓。 

您的選擇導致 82 打擊

材質
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
WS [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,9 mm
WS [mm]:
5 mm
品項品號:
22760.0704
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 9,9 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 33,9 mm
WS [mm]:
5 mm
品項品號:
22760.0705
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: ~ 33,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,9 mm
WS [mm]:
5 mm
品項品號:
22760.0706
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 51,9 mm
WS [mm]:
5 mm
品項品號:
22760.0707
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: ~ 51,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 22,1 mm
WS [mm]:
6 mm
品項品號:
22760.0722
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: ~ 22,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 9,1 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 27,1 mm
WS [mm]:
6 mm
品項品號:
22760.0723
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: ~ 27,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 34,1 mm
WS [mm]:
6 mm
品項品號:
22760.0724
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: ~ 34,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 42,1 mm
WS [mm]:
6 mm
品項品號:
22760.0725
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: ~ 42,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52,1 mm
WS [mm]:
6 mm
品項品號:
22760.0726
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: ~ 52,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
推力螺絲
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 65,1 mm
WS [mm]:
6 mm
品項品號:
22760.0727
電腦輔助設計
文件
推力螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: ~ 65,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 40 g
show article view
推力螺絲

材質

  • 得林白塑膠 (POM)

螺絲

  • 鋼,染黑
  • 不繡鋼 1.4305 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22760. 推力螺絲 – 帶有塑膠襯墊 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息