推力螺絲可被用於螺紋主軸,軸和表面處理工件的和緩夾持或下壓。
本产品 22760.0722 - 推力螺絲 帶有塑膠襯墊 / 帶有塑膠襯墊 (d1: M12, l1: ~ 22,1 mm) 是该产品组的一个变型 推力螺絲 帶有塑膠襯墊 (EH 22760.)
墊
螺絲
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.