定位珠螺絲 無頭, 球防止迴轉

EH 22700.

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。

平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

您的選擇導致 70 打擊

版本
材質
d1 [mm]
l2 [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
平面球,軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
80 kN
品項品號:
22700.0682
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 球直徑: 18 mm
  • WS: 12 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 80 kN
  • 重量: 85 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
80 kN
品項品號:
22700.0684
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 球直徑: 18 mm
  • WS: 12 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 80 kN
  • 重量: 125 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承面平整
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
80 kN
品項品號:
22700.0686
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 球直徑: 18 mm
  • WS: 12 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 80 kN
  • 重量: 215 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22700.0693
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 3,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22700.0694
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 5,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22700.0695
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 6,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22700.0696
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 重量: 8,3 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
品項品號:
22700.0703
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 12 kN
  • 重量: 7,7 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
品項品號:
22700.0704
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 12 kN
  • 重量: 10 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
品項品號:
22700.0706
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 12 kN
  • 重量: 15 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
品項品號:
22700.0708
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 12 kN
  • 重量: 17 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
品項品號:
22700.0722
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
  • 重量: 11 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
品項品號:
22700.0724
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
  • 重量: 18 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
品項品號:
22700.0726
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
  • 重量: 25 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
品項品號:
22700.0728
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
  • 重量: 31 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
品項品號:
22700.0761
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
  • 重量: 22 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
品項品號:
22700.0762
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
  • 重量: 27 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
品項品號:
22700.0764
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
  • 重量: 40 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
品項品號:
22700.0766
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
  • 重量: 60 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22700.0772
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直徑: 15 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 重量: 52 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22700.0774
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直徑: 15 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 重量: 70 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22700.0775
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直徑: 15 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 重量: 89 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22700.0776
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直徑: 15 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 重量: 111 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承表面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
80 kN
品項品號:
22700.0782
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 球直徑: 18 mm
  • WS: 12 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 80 kN
  • 重量: 85 g
show article view
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化
  • 不鏽鋼,硬化

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

珠子有防止旋轉保護

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22700. 定位珠螺絲 – 無頭, 球防止迴轉
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息