球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。
本产品 22700.0704 - 定位珠螺絲 無頭, 球防止迴轉 / 平面球,軸承表面帶肋 (d1: M10, l2: 25 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 無頭, 球防止迴轉 (EH 22700.)
珠子
螺絲
珠子有防止旋轉保護
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers