Tillbehör till: 22111. Indexbultar with locking mechanism push-lock

Ert urval resulterade i 2 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0116
CAD
Dokument
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål    
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,5 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0118
CAD
Dokument
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål    
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)