23110.0610 - Centrerings­hylsa
med avsats

Användes till att centrera fixturer på paletter. 

Denna artikel 23110.0610 - Centrerings­hylsa med avsats / (d h6: 25 mm, l: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Centrerings­hylsa med avsats (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
23110.0610
Dokument
Centreringshylsa
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • Vikt: 87 g
Centreringshylsa

Material

  • Legerat sätthärdat stål, slipat  
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23110.0610
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."